Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Parça no.: 10.01.01.10025

Pul ile rondela

Dış çap D35 (mm)
İç çap d16.5 (mm)
Uzunluk L15 (mm)
MalzemeÇelik
Yüzeygalvanizli

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 35  mm
d 16,5  mm
D2 30  mm
L 3  mm
L1 5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Çelik
Yüzey galvanizli
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git