Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • VYŘAZOVANÁ POLOŽKA

SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Číslo dílu.: 10.01.01.10025

Washer with shoulder

Outside diameter D35 (mm)
Internal diameter d16.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised

Tato položka byla vyřazena.

Požadovaný produkt již bohužel nelze objednat. Nástupnický produkt není v současné době k dispozici. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně alternativy, místní kontaktní osoba vám kdykoli ráda pomůže.

Přejít na kontaktní formulář
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 35  mm
d 16,5  mm
D2 30  mm
L 3  mm
L1 5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Steel
Surface galvanised
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku