Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Onderdeelnr.: 10.01.01.10025

Ring met schouder

Outside diameter D35 (mm)
Internal diameter d16.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfaceverzinkt

Dit item is uitgefaseerd.

Het gewenste product kan helaas niet meer worden besteld. Een vervangend product is momenteel niet beschikbaar. Als je vragen hebt over een alternatief, helpt je lokale contactpersoon je graag verder.

Ga naar contactformulier
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 35  mm
d 16,5  mm
D2 30  mm
L 3  mm
L1 5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Material Steel
Surface verzinkt
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen