Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • POISTUVA ERÄ

SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Osanro: 10.01.01.10025

Washer with shoulder

Outside diameter D35 (mm)
Internal diameter d16.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Seuraavaa tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Jos sinulla on kysyttävää vaihtoehdosta, paikallinen yhteyshenkilösi auttaa sinua mielellään milloin tahansa.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 35  mm
d 16,5  mm
D2 30  mm
L 3  mm
L1 5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Steel
Surface galvanised
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin