SCHE 38-21.5x5 ST VZ
Część nr.: 10.01.01.10015
Podkładka
| Outside diameter D | 38 (mm) |
| Internal diameter d | 21.5 (mm) |
| Length L1 | 5 (mm) |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 38 mm |
| d | 21,5 mm |
| D2 | 30 mm |
| L | 3 mm |
| L1 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Dokumentacja
Dokumentacja