SCHE 38-21.5x5 ST VZ
부품 번호.: 10.01.01.10015
Washer with shoulder
| Outside diameter D | 38 (mm) |
| Internal diameter d | 21.5 (mm) |
| Length L1 | 5 (mm) |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 38 mm |
| d | 21.5 mm |
| D2 | 30 mm |
| L | 3 mm |
| L1 | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
관련 문서
관련 문서