SCHE 38-21.5x5 ST VZ
Číslo dílu.: 10.01.01.10015
Washer with shoulder
| Outside diameter D | 38 (mm) |
| Internal diameter d | 21.5 (mm) |
| Length L1 | 5 (mm) |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 38 mm |
| d | 21,5 mm |
| D2 | 30 mm |
| L | 3 mm |
| L1 | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Dokumentace
Dokumentace