Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kare borular için tutucu HTR-STS bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: omuzlu rondela ve rondela

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Parça no.: 10.08.03.00088

Vantuzların/yaylı bağlantıların kare borulara esnek montajı için tutucu.

Endüstriler: Genel

Bağlantı 130x30
Vantuz veya yaylı piston bağlantısıKontur D10 ve D16
Şekilaçılı
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 43  mm
B1 7,5  mm
B2 1,5  mm
d 16,5  mm
d1 10,5  mm
H 30  mm
H1 36  mm
L 66  mm
L1 11  mm
L2 8,5  mm
s 3  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 140  g
Ürün ailesi HTR-STS
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git