HTR-STA 47 1N D10/16 FL
Część nr.: 10.08.03.00085
Uchwyt mocujący do przyssawek / króćcy sprężystych
Branże: Uniwersalne
| Length L | 47 (mm) |
| Connection 1 | Sliding block |
| Suction cup or spring plunger connection | Contour D10 and D16 |
| Shape | flat |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 67 mm |
| B1 | 58 mm |
| B2 | 53 mm |
| d | 17 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| H | 3 mm |
| L | 47 mm |
| L1 | 9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 51 g |
| Product family | HTR-STA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja