Schmalz

Sipariş Bilgileri

Hafif metal bölümler için tutucu HTR-STA, montaj vidaları ve konum kilitleme pimi dahil olmak üzere bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Parça no.: 10.08.03.00085

Vantuzların / yaylı pistonların profillere esnek montajı için tutucu

Endüstriler: Genel

Uzunluk L47 (mm)
Bağlantı 1Sürgülü blok
Vantuz veya yaylı piston bağlantısıKontur D10 ve D16
Şekildüz
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 67  mm
B1 58  mm
B2 53  mm
d 17  mm
d1 10,5  mm
H 3  mm
L 47  mm
L1 9  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 51  g
Ürün ailesi HTR-STA
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git