HTR-STA 47 1N D10/16 FL
Osanro: 10.08.03.00085
Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 47 (mm) |
| Connection 1 | Sliding block |
| Suction cup or spring plunger connection | Contour D10 and D16 |
| Shape | flat |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 67 mm |
| B1 | 58 mm |
| B2 | 53 mm |
| d | 17 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| H | 3 mm |
| L | 47 mm |
| L1 | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 51 g |
| Product family | HTR-STA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi