Schmalz

Pidike kevytmetalliprofiileille HTR-STA

Männän kiinnitys M5 - G1 / 4 "

Siirry suoraan tuotteisiin

Asennus kevyisiin metalliprofiileihin, joissa on ura joustavaan käyttöön, nopeat vaihdot, lyhyet asennusajat

Imutyynyjen tai jousitappien suora asennus on mahdollista

Monipuolinen, koska se soveltuu jousituksille M5 - G1 / 4 ";

Design
  • Koko 47: Teräspelti, kiinnitysrei'illä
  • Koot 55 ja 62: alumiininen kulmaprofiili asennusrei'illä
  • Toimitus sisältää kiinnitysruuvin M8 ja asennon lukituspultin
Tekniset tiedot
  • Pidikkeet männille FSTE / FSTA M5 - G1 / 4 "
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Internal diameter d
Product family
Toimiala

1 - 3 / 3 tuloksista

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Osanro: 10.08.03.00085

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L47 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeflat
HTR-STA 55 1N D20 WI

Osanro: 10.08.03.00086

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L55 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D20-G1/4
Shapeangled
HTR-STA 62 1N D30 WI

Osanro: 10.08.03.00148

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L62 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.