Numero articolo: 10.08.03.00085
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su profili
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 47 (mm) |
| Connessione 1 | Linguetta |
| Collegamento ventosa o asta a molla | Contorno D10 e D16 |
| Forma | piatto |
Montaggio su profili metallici leggeri con scanalatura per un uso flessibile, cambi rapidi, brevi tempi di allestimento
Possibilità di montaggio diretto di ventose o pistoni a molla
Uso versatile, in quanto adatto a pistoni a molla da M5 a G1/4".

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 3 da 3 risultati

Numero articolo: 10.08.03.00085
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su profili
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 47 (mm) |
| Connessione 1 | Linguetta |
| Collegamento ventosa o asta a molla | Contorno D10 e D16 |
| Forma | piatto |

Numero articolo: 10.08.03.00086
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su profili
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 55 (mm) |
| Connessione 1 | Linguetta |
| Collegamento ventosa o asta a molla | Contorno D20-G1/4 |
| Forma | angolato |

Numero articolo: 10.08.03.00148
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su profili
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 62 (mm) |
| Connessione 1 | Linguetta |
| Collegamento ventosa o asta a molla | Contorno D30-G1/2 |
| Forma | angolato |