Schmalz

Houder voor lichtmetalen profielen HTR-STA

Plunjermontage van M5 tot G1/4"

Ga direct naar de producten

Montage op lichtmetalen profielen met groef voor flexibel gebruik, snelle wisselingen, korte insteltijden

Directe montage van zuignappen of veerplunjers mogelijk

Veelzijdig, want het past op veerplunjers van M5 tot G1/4

Ontwerp
  • Maat 47: Plaatstalen houder met bevestigingsgaten
  • Grootte 55 en 62: aluminium hoekprofiel met bevestigingsgaten
  • Levering inclusief M8 bevestigingsschroef en positievergrendelingsbout
Technische gegevens
  • Bevestigingen voor plunjers FSTE/FSTA van M5 tot G1/4
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
Internal diameter d
Product family
Sector

1 - 3 van 3 resultaten

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Onderdeelnr.: 10.08.03.00085

Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan profielen

Industriesegmenten: Universeel

Length L47 (mm)
Connection 1Groef steen
Suction cup or spring plunger connectionAfmeting D10 en D16
ShapeVlak
HTR-STA 55 1N D20 WI

Onderdeelnr.: 10.08.03.00086

Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan profielen

Industriesegmenten: Universeel

Length L55 (mm)
Connection 1Groef steen
Suction cup or spring plunger connectionAfmeting D20-G1/4
ShapeHaaks
HTR-STA 62 1N D30 WI

Onderdeelnr.: 10.08.03.00148

Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan profielen

Industriesegmenten: Universeel

Length L62 (mm)
Connection 1Groef steen
Suction cup or spring plunger connectionAfmeting D30-G1/2
ShapeHaaks

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.