Schmalz

Halter für Leichtmetallprofile HTR-STA

Stößelaufnahme von M5 bis G1/4"

Direkt zu den Produkten

Montage an Leichtmetallprofilen mit Nut für einen flexiblen Einsatz, schnelle Wechsel, kurze Rüstzeiten

Direkte Montage von Sauggreifern oder Federstößeln möglich

Vielseitig verwendbar, da passend für Federstößel von M5 bis G1/4"

Aufbau
  • Größe 47: Stahlblech-Halter mit Montage-Bohrungen
  • Größe 55 und 62: Aluminium-Winkelprofil mit Montage-Bohrungen
  • Lieferung inklusive Befestigungsschraube M8 und Lagesicherungsbolzen
Technische Daten
  • Aufnahmen für Stößel FSTE/FSTA von M5 bis G1/4”
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Innendurchmesser d
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 3 von 3 Ergebnissen

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Art-Nr.: 10.08.03.00085

Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Profilen

Branchen: Universal

Länge L47 (mm)
Anbindung 11 Nutenstein
Sauggreifer-, FederstösselanbindungKontur D10 und D16
Bauformflach
HTR-STA 55 1N D20 WI

Art-Nr.: 10.08.03.00086

Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Profilen

Branchen: Universal

Länge L55 (mm)
Anbindung 11 Nutenstein
Sauggreifer-, FederstösselanbindungKontur D20-G1/4
Bauformabgewinkelt
HTR-STA 62 1N D30 WI

Art-Nr.: 10.08.03.00148

Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Profilen

Branchen: Universal

Länge L62 (mm)
Anbindung 11 Nutenstein
Sauggreifer-, FederstösselanbindungKontur D30-G1/2
Bauformabgewinkelt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.