Schmalz

Soportes para perfiles metal ligero HTR-STA

Alojamientos para bielas de M5 a G1/4"

Ir directamente a los productos

Montaje en perfiles metálicos ligeros con ranura para un uso flexible, cambios rápidos, tiempos de preparación cortos

Posibilidad de montaje directo de ventosas o émbolos de muelle

Uso versátil, ya que se adapta a los émbolos de muelle de M5 a G1/4"

Diseño
  • Tamaño 47: Soporte de chapa de acero con orificios de montaje
  • Tamaños 55 y 62: Perfil angular de aluminio con orificios de montaje
  • Suministro inclusive tornillo de fijación M8 y pernos de fijación de posición
Datos técnicos
  • Alojamientos para bielas FSTE/FSTA de M5 a G1/4"
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro interior d
Familia de productos
Sectores

1 - 3 de 3 resultados

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

N° de artículo: 10.08.03.00085

Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en perfiles

Industrias: Universal

Longitud L47 (mm)
Conexión 1Tuerca corredera
Conexión ventosa o biela elásticaContorno D10 y D16
FormaPlano
HTR-STA 55 1N D20 WI

N° de artículo: 10.08.03.00086

Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en perfiles

Industrias: Universal

Longitud L55 (mm)
Conexión 1Tuerca corredera
Conexión ventosa o biela elásticaContorno D20-G1/4
FormaAcodado
HTR-STA 62 1N D30 WI

N° de artículo: 10.08.03.00148

Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en perfiles

Industrias: Universal

Longitud L62 (mm)
Conexión 1Tuerca corredera
Conexión ventosa o biela elásticaContorno D30-G1/2
FormaAcodado

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.