Schmalz

Uchwyt do profili z metali lekkich HTR-STA

Montaż tłokowy od M5 do G1/4"

Przejdź bezpośrednio do produktów

Montaż na profilach z metali lekkich z rowkiem do elastycznego zastosowania, szybka wymiana, krótkie czasy przezbrajania

Możliwy bezpośredni montaż przyssawek lub tłoków sprężynowych

Wszechstronny, ponieważ pasuje do nurników sprężynowych od M5 do G1/4

Projekt
  • Rozmiar 47: Uchwyt z blachy stalowej z otworami montażowymi
  • Wielkość 55 i 62: aluminiowy profil kątowy z otworami montażowymi
  • Dostawa obejmuje śrubę mocującą M8 oraz pozycyjną śrubę blokującą
Dane techniczne
  • Uchwyty dla nurników FSTE/FSTA od M5 do G1/4
Branże
  • •Uniwersalne
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
Internal diameter d
Product family
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Część nr.: 10.08.03.00085

Uchwyt mocujący do przyssawek / króćcy sprężystych

Branże: Uniwersalne

Length L47 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeflat
HTR-STA 55 1N D20 WI

Część nr.: 10.08.03.00086

Uchwyt mocujący do przyssawek / króćcy sprężystych

Branże: Uniwersalne

Length L55 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D20-G1/4
Shapeangled
HTR-STA 62 1N D30 WI

Część nr.: 10.08.03.00148

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections

Branże: Uniwersalne

Length L62 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.