Schmalz

Hafif Metal Bölümler için Tutucular HTR-STA

M5'ten G1/4 e kadar yaylı pistonlar için bağlantılar"

Doğrudan ürünlere gidin

Esnek kullanım, hızlı değişim, kısa kurulum süreleri için oluklu hafif metal profillere montaj

Vantuzların veya yaylı pistonların doğrudan montajı mümkündür

M5'ten G1/4&quot'a kadar yaylı pistonlar için uygun olduğu için çok yönlü kullanım;

Tasarım
  • Boyut 47: montaj delikli çelik sac tutucu
  • Boyut 55 ve 62: montaj delikli açılı alüminyum braket
  • M8 montaj vidası ve konum kilitleme pimi ile birlikte teslim edilir
Teknik veri
  • M5'ten G1/4 e kadar FSTE/FSTA yaylı pistonlar için bağlantılar"
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
İç çap d
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Parça no.: 10.08.03.00085

Vantuzların / yaylı pistonların profillere esnek montajı için tutucu

Endüstriler: Genel

Uzunluk L47 (mm)
Bağlantı 1Sürgülü blok
Vantuz veya yaylı piston bağlantısıKontur D10 ve D16
Şekildüz
HTR-STA 55 1N D20 WI

Parça no.: 10.08.03.00086

Vantuzların / yaylı pistonların profillere esnek montajı için tutucu

Endüstriler: Genel

Uzunluk L55 (mm)
Bağlantı 1Sürgülü blok
Vantuz veya yaylı piston bağlantısıKontur D20-G1/4
Şekilaçılı
HTR-STA 62 1N D30 WI

Parça no.: 10.08.03.00148

Vantuzların / yaylı pistonların profillere esnek montajı için tutucu

Endüstriler: Genel

Uzunluk L62 (mm)
Bağlantı 1Sürgülü blok
Vantuz veya yaylı piston bağlantısıContour D30-G1/2
Şekilaçılı

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.