HTR-STA 47 1N D10/16 FL
Onderdeelnr.: 10.08.03.00085
Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan profielen
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 47 (mm) |
| Connection 1 | Groef steen |
| Suction cup or spring plunger connection | Afmeting D10 en D16 |
| Shape | Vlak |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 67 mm |
| B1 | 58 mm |
| B2 | 53 mm |
| d | 17 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| H | 3 mm |
| L | 47 mm |
| L1 | 9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 51 g |
| Product family | HTR-STA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie