KGL G1/8-IG G1/8-AG A2
Część nr.: 10.01.03.00109
Suction-pad mounting with joint for adaptation to sloping surfaces
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | G1/8"-M |
| Height H | 26.5 (mm) |
| Material | Austenitic stainless steel |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| H | 26,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| LG1 | 8,5 mm |
| LG2 | 7 mm |
| SW1 | 14 mm |
| W | 15 ° |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Vertical load | 300 N |
| Weight | 26 g |
| Product family | KGL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja