KGL G1/8-IG G1/8-AG A2
부품 번호.: 10.01.03.00109
Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces
산업: 일반
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | G1/8"-M |
| Height H | 26.5 (mm) |
| Material | Austenitic stainless steel |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| H | 26.5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| LG1 | 8.5 mm |
| LG2 | 7 mm |
| SW1 | 14 mm |
| W | 15 ° |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Vertical load | 300 N |
| Weight | 26 g |
| Product family | KGL |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서