KGL G1/8-IG G1/8-AG A2
Číslo dílu.: 10.01.03.00109
Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | G1/8"-M |
| Height H | 26.5 (mm) |
| Material | Austenitic stainless steel |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| H | 26,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| LG1 | 8,5 mm |
| LG2 | 7 mm |
| SW1 | 14 mm |
| W | 15 ° |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Vertical load | 300 N |
| Weight | 26 g |
| Product family | KGL |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace