Schmalz

Informace o objednávce

The sealing ring DR is supplied in the required diameter.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR G1/8 15/10x1.5 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00020

Sealing ring

Odvětví: Universal

forG1/8
Outside diameter D15 (mm)
Internal diameter d10 (mm)
MaterialPolyamide
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 10  mm
D 15  mm
L 1,5  mm
for G1/8
Technické údaje
Atribut Wert
Material Polyamide
Weight 1  g
Product family DR
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku