DR G1/8 15/10x1.5 PA
Osanro: 10.07.08.00020
Sealing ring
Toimialat: Yleiskäyttö
| for | G1/8 |
| Outside diameter D | 15 (mm) |
| Internal diameter d | 10 (mm) |
| Material | Polyamide |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 10 mm |
| D | 15 mm |
| L | 1,5 mm |
| for | G1/8 |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 1 g |
| Product family | DR |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi