Schmalz

Tiivisterenkaat DR

Kierteille M3 - G1-1 / 2 "

Siirry suoraan tuotteisiin

PA-polyamidista valmistetut tiivisterenkaat, joilla on parhaat tiivistysominaisuudet

Vaihtoehtoisesti Easy-Fix-toiminnolla, jotta tiivisterengas ei luiskahdu kierteestä asennuksen (irrotuksen) aikana

Laaja halkaisija-alue monille vaatimuksille

Design
  • Polyamidista valmistettu tiivisterengas, jossa on sisäinen lukitus renkaan kiinnittämiseksi kierteeseen
Tekniset tiedot
  • Sisähalkaisija: 3,5 - 48 mm
  • Materiaali: PA
Toimialat
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Internal diameter d
for
Product family
Toimiala

1 - 10 / 19 tuloksista

DR G1 39/34x2 PA

Osanro: 10.07.08.00025

Sealing ring

forG1
Outside diameter D39 (mm)
Internal diameter d34 (mm)
MaterialPolyamide
DR M3 6/3.5x1 PA

Osanro: 10.07.08.00018

Sealing ring

forM3
Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d3.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR M5 8/5x1.2 PA

Osanro: 10.07.08.00019

Sealing ring

forM5
Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/8 15/10x1.5 PA

Osanro: 10.07.08.00020

Sealing ring

forG1/8
Outside diameter D15 (mm)
Internal diameter d10 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Osanro: 10.07.08.00021

Sealing ring

forG1/4
Outside diameter D18 (mm)
Internal diameter d13.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G3/8 22/17x2 PA

Osanro: 10.07.08.00022

Sealing ring

forG3/8
Outside diameter D22 (mm)
Internal diameter d17 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/2 26/21.5x1.5 PA

Osanro: 10.07.08.00023

Sealing ring

forG1/2
Outside diameter D26 (mm)
Internal diameter d21.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G3/4 33/27x2 PA

Osanro: 10.07.08.00024

Sealing ring

forG3/4
Outside diameter D33 (mm)
Internal diameter d27 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1-1/4 49/42x2 PA

Osanro: 10.07.08.00026

Sealing ring

forG1-1/4
Outside diameter D49 (mm)
Internal diameter d42 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1-1/2 55/48x2 PA

Osanro: 10.07.08.00027

Sealing ring

forG1-1/2
Outside diameter D55 (mm)
Internal diameter d48 (mm)
MaterialPolyamide

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin