Schmalz

Tilaustiedot

The sealing ring DR is supplied in the required diameter.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DR M3 6/3.5x1 PA

Osanro: 10.07.08.00018

Sealing ring

Toimialat: Yleiskäyttö

forM3
Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d3.5 (mm)
MaterialPolyamide
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 3,5  mm
D 6  mm
L 1  mm
for M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Polyamide
Weight 1  g
Product family DR
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin