DR M3 6/3.5x1 PA
Číslo dílu.: 10.07.08.00018
Sealing ring
Odvětví: Universal
| for | M3 |
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Internal diameter d | 3.5 (mm) |
| Material | Polyamide |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 3,5 mm |
| D | 6 mm |
| L | 1 mm |
| for | M3 |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 1 g |
| Product family | DR |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace