DR M3 6/3.5x1 PA
Onderdeelnr.: 10.07.08.00018
Afdichtingsring
Industriesegmenten: Universeel
| for | M3 |
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Internal diameter d | 3.5 (mm) |
| Material | Polyamide |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 3,5 mm |
| D | 6 mm |
| L | 1 mm |
| for | M3 |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 1 g |
| Product family | DR |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie