Schmalz

Afdichtringen DR

Voor draad M3 tot G1-1/2"

Ga direct naar de producten

Afdichtingsringen van polyamide PA met de beste afdichtingseigenschappen

Optioneel met Easy-Fix, zodat de afdichtring niet van de schroefdraad glijdt tijdens de (de-)montage

Breed scala aan diameters voor uiteenlopende eisen

Ontwerp
  • Afdichtingsring Easy-Fix van polyamide met interne vergrendeling om de ring op de schroefdraad te fixeren
Technische gegevens
  • Binnendiameter: 3,5 tot 48 mm
  • Materiaal: PA
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Internal diameter d
for
Product family
Sector

1 - 10 van 19 resultaten

DR G1 39/34x2 PA

Onderdeelnr.: 10.07.08.00025

Afdichtingsring

forG1
Outside diameter D39 (mm)
Internal diameter d34 (mm)
MaterialPolyamide
DR M3 6/3.5x1 PA

Onderdeelnr.: 10.07.08.00018

Afdichtingsring

forM3
Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d3.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR M5 8/5x1.2 PA

Onderdeelnr.: 10.07.08.00019

Afdichtingsring

forM5
Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/8 15/10x1.5 PA

Onderdeelnr.: 10.07.08.00020

Afdichtingsring

forG1/8
Outside diameter D15 (mm)
Internal diameter d10 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Onderdeelnr.: 10.07.08.00021

Afdichtingsring

forG1/4
Outside diameter D18 (mm)
Internal diameter d13.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G3/8 22/17x2 PA

Onderdeelnr.: 10.07.08.00022

Afdichtingsring

forG3/8
Outside diameter D22 (mm)
Internal diameter d17 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/2 26/21.5x1.5 PA

Onderdeelnr.: 10.07.08.00023

Afdichtingsring

forG1/2
Outside diameter D26 (mm)
Internal diameter d21.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G3/4 33/27x2 PA

Onderdeelnr.: 10.07.08.00024

Afdichtingsring

forG3/4
Outside diameter D33 (mm)
Internal diameter d27 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1-1/4 49/42x2 PA

Onderdeelnr.: 10.07.08.00026

Afdichtingsring

forG1-1/4
Outside diameter D49 (mm)
Internal diameter d42 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1-1/2 55/48x2 PA

Onderdeelnr.: 10.07.08.00027

Afdichtingsring

forG1-1/2
Outside diameter D55 (mm)
Internal diameter d48 (mm)
MaterialPolyamide

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen