DR G1-1/2 55/48x2 PA
Onderdeelnr.: 10.07.08.00027
Afdichtingsring
Industriesegmenten: Universeel
| for | G1-1/2 |
| Outside diameter D | 55 (mm) |
| Internal diameter d | 48 (mm) |
| Material | Polyamide |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 48 mm |
| D | 55 mm |
| L | 2 mm |
| for | G1-1/2 |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 1 g |
| Product family | DR |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie