DR M3 6/3.5x1 PA
Część nr.: 10.07.08.00018
Pierścień uszczelniający
Branże: Uniwersalne
| for | M3 |
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Internal diameter d | 3.5 (mm) |
| Material | Polyamide |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 3,5 mm |
| D | 6 mm |
| L | 1 mm |
| for | M3 |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 1 g |
| Product family | DR |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja