Schmalz

Sipariş Bilgileri

Sızdırmazlık halkası DR gerekli çapta tedarik edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DR G1/8 15/10x1.5 PA

Parça no.: 10.07.08.00020

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinG1/8
Dış çap D15 (mm)
İç çap d10 (mm)
MalzemePoliamid
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 10  mm
D 15  mm
L 1,5  mm
için G1/8
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Poliamid
Ağırlık 1  g
Ürün ailesi DR
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git