Schmalz

주문 정보

The sealing ring DR is supplied in the required diameter.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

DR G1/8 15/10x1.5 PA

부품 번호.: 10.07.08.00020

Sealing ring

산업: 일반

forG1/8
Outside diameter D15 (mm)
Internal diameter d10 (mm)
MaterialPolyamide
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 10  mm
D 15  mm
L 1.5  mm
for G1/8
기술 데이터
속성
Material Polyamide
Weight 1  g
Product family DR
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동