Schmalz

볼 조인트 KGL

G1 / 8 "에서 G1 / 2"로 연결 스레드

제품으로 바로 이동

경 사진 공작물 표면에 이상적인 흡입 그리퍼 및 흡입 플레이트의 만능 관절 식 마운팅

견고한 진공 밀폐형 볼 조인트로 인한 안전한 취급

흡입 패드의 하단 회전 점은 경사면에 놓을 때 마모를 최소화합니다.

디자인
  • 아연도 금강 (KGL ...) 또는 스테인리스 강 (KGL ... A2)으로 만든 볼 및 볼 소켓
  • 볼 및 볼 소켓 (2) O 링으로 밀폐 된 진공
  • 크기가 다른 IG (1) 위 및 AG (3) 아래 연결 나사
  • 최대 처짐. 15 °
기술 데이터
  • 흡입 컵 연결 : G1 / 8 "to G1 / 2"
  • 편향 : 최대. 15 °
  • 견고한 진공 밀폐형 볼 조인트
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Vertical load
Thread G1
Thread G2
Product family
산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

부품 번호.: 10.01.03.00109

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-M
Height H26.5 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
KGL G1/4-IG G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.03.00110

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Height H37.5 (mm)
KGL G1/2-IG G1/2-AG

부품 번호.: 10.01.03.00111

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Height H40 (mm)
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

부품 번호.: 10.01.03.00137

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/4"-F
Thread G2M10x1.25-M
Height H37.5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동