Schmalz

주문 정보

Ball joint KGL is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

KGL G1/4-IG G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.03.00110

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

산업: 일반

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Height H37.5 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
dn 3.5  mm
H 37.5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-M
LG1 12  mm
LG2 10  mm
SW1 19  mm
W 15  °
기술 데이터
속성
Vertical load 1,500  N
Weight 67  g
Product family KGL
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동