DR G1/4 18/13.5x1.5 PA
부품 번호.: 10.07.08.00021
Sealing ring
산업: 일반
| for | G1/4 |
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Internal diameter d | 13.5 (mm) |
| Material | Polyamide |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 13.5 mm |
| D | 18 mm |
| L | 1.5 mm |
| for | G1/4 |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 1 g |
| Product family | DR |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서