DR G1/4 18/13.5x1.5 PA
Część nr.: 10.07.08.00021
Pierścień uszczelniający
Branże: Uniwersalne
| for | G1/4 |
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Internal diameter d | 13.5 (mm) |
| Material | Polyamide |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 13,5 mm |
| D | 18 mm |
| L | 1,5 mm |
| for | G1/4 |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 1 g |
| Product family | DR |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja