KGL G1/4-IG G1/4-AG
Parça no.: 10.01.03.00110
Eğimli yüzeylere adaptasyon için mafsallı vantuzlu bağlantı
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Diş G2 | G1/4"-M |
| Yükseklik H | 37.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| H | 37,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 10 mm |
| SW1 | 19 mm |
| W | 15 ° |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dikey yük | 1.500 N |
| Ağırlık | 67 g |
| Ürün ailesi | KGL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon