Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Ball joint KGL is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

KGL G1/4-IG G1/4-AG

Część nr.: 10.01.03.00110

Złącze przegubowe do przyssawek

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Height H37.5 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 3,5  mm
H 37,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-M
LG1 12  mm
LG2 10  mm
SW1 19  mm
W 15  °
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Vertical load 1500  N
Weight 67  g
Product family KGL
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka