KGL G1/4-IG G1/4-AG
Osanro: 10.01.03.00110
Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | G1/4"-M |
| Height H | 37.5 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| H | 37,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 10 mm |
| SW1 | 19 mm |
| W | 15 ° |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Vertical load | 1 500 N |
| Weight | 67 g |
| Product family | KGL |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi