Schmalz

Needle Grippers SNG-M

Needle stroke 3 mm

제품으로 바로 이동

Minimal design allows installation in the tightest of spaces

Minimized actuation effort thanks to spring reset

Synchronized extension of the needles guarantees safe handling of the workpieces

Perfect adaptation to further mounting elements thanks to optional adapter flange plate

디자인
  • Robust aluminum housing
  • Four needles (2)
  • Activated by compressed air, needles retracted by springs on the right (1) or optional above (3)
  • Optional connection of the needle gripper via mounting plate
  • Plunge angle 30°
기술 데이터
  • Needle diameter: 0.8 mm
  • Number of needles: 4
  • Needle stroke: 3.0 mm
산업
  • 복합 섬유
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Number of needles
Needle diameter
산업 분야
Product family

결과 1 중 1 - 1개

SNG-M 4 0.8

부품 번호.: 10.01.29.00001

Needle gripper "SNG-M", particularly compact version

Number of needles4
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동