Schmalz

진공 스위치 VS-V-SD

-1 bar ~ 0 bar의 측정 범위

제품으로 바로 이동

높은 가속에 이상적인 진공 시스템 용 초소형 경량 스위치

정확한 출력 신호를위한 최고의 측정 정확도

나사산 (M3 또는 M5) 또는 플러그인 튜브 (직경 4 또는 6mm)로 유연하게 장착 가능

디자인
  • 하우징과 영구적으로 연결된 연결 케이블이있는 미니 스위치 (3m)
  • 나사 및 플러그 연결 모두 사용 가능
  • 디지털 출력 신호 (영구적으로 -600mbar로 설정)
기술 데이터
  • 소형 형식의 전자 진공 스위치
  • 측정 범위 : -1 ~ 0 bar
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Measuring range [bar]
Inputs / outputs
Indication
Thread G1
Product family
산업 분야

결과 3 중 1 - 3개

VS-V-SD 60 M5-AG

부품 번호.: 10.06.02.00257

Miniature vacuum switch with digital output signal

Switching point- 600
ConnectionM5-M
Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Cable length Lk3 (m)
VS-V-SD 60 STR4

부품 번호.: 10.06.02.00259

Miniature vacuum switch with digital output signal

Switching point- 600
ConnectionTube Ø4
Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Cable length Lk3 (m)
VS-V-SD 60 STR6

부품 번호.: 10.06.02.00260

Miniature vacuum switch with digital output signal

Switching point- 600
ConnectionTube Ø6
Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Cable length Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동