VS-V-SD 60 STR6
부품 번호.: 10.06.02.00260
Miniature vacuum switch with digital output signal
산업: 일반
| Switching point | - 600 |
| Connection | Tube Ø6 |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Cable length Lk | 3 (m) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 9.5 mm |
| D | 6 mm |
| H | 17.2 mm |
| H1 | 37.2 mm |
| H2 | 9.9 mm |
| L | 21 mm |
| Lk | 3 m |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Max. overpressure safety | 5 bar |
| Repeatability | ± 1% of full-scale value |
| Hysteresis | Fixed: approx. 20 mbar |
| Inputs / outputs | 1 digital |
| Switching capacity max. | 60 mA |
| Switching point | - 600 |
| Indication | LED |
| Electrical connection | Cable |
| Connection | Tube Ø6 |
| Voltage | 10-24V DC |
| Protection type IP | IP 40 |
| Temperature influence | ± 3% of full-scale value |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 5 g |
| Product family | VS-V-SD |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서