VS-V-SD 60 STR6
Číslo dílu.: 10.06.02.00260
Miniature vacuum switch with digital output signal
Odvětví: Universal
| Switching point | - 600 |
| Connection | Tube Ø6 |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Cable length Lk | 3 (m) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 9,5 mm |
| D | 6 mm |
| H | 17,2 mm |
| H1 | 37,2 mm |
| H2 | 9,9 mm |
| L | 21 mm |
| Lk | 3 m |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Max. overpressure safety | 5 bar |
| Repeatability | ± 1% of full-scale value |
| Hysteresis | Fixed: approx. 20 mbar |
| Inputs / outputs | 1 digital |
| Switching capacity max. | 60 mA |
| Switching point | - 600 |
| Indication | LED |
| Electrical connection | Cable |
| Connection | Tube Ø6 |
| Voltage | 10-24V DC |
| Protection type IP | IP 40 |
| Temperature influence | ± 3% of full-scale value |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 5 g |
| Product family | VS-V-SD |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace