Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum switch VS-V-SD is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VS-V-SD 60 STR6

Onderdeelnr.: 10.06.02.00260

Vacuümschakelaar in miniatuurformaat met digitaal uitgangssignaal

Industriesegmenten: Universeel

Switching point- 600
ConnectionPijpje Ø6
Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Cable length Lk3 (m)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 9,5  mm
D 6  mm
H 17,2  mm
H1 37,2  mm
H2 9,9  mm
L 21  mm
Lk 3  m
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Measured medium Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht
Measuring range [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Max. overpressure safety 5  bar
Repeatability ± 1% van meetbereik
Hysteresis Vast: ca. 20 mbar
Inputs / outputs 1 digital
Switching capacity max. 60  mA
Switching point - 600
Indication LED
Electrical connection Kabel
Connection Pijpje Ø6
Voltage 10-24V DC
Protection type IP IP 40
Temperature influence ± 3% van meetbereik
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 5  g
Product family VS-V-SD
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen