Schmalz

식품 SFG 용 유량 그리퍼

270 l / min에서 650 l / min까지 펌핑 속도

제품으로 바로 이동

매우 역동적 인 공정을위한 높은 흡입력을 갖춘 작고 가벼운 디자인

부드럽고 유연한 씰링 립 덕분에 구조화 된 공작물을 배치 할 때 효과적인 댐핑 및 씰링

식품에 안전한 재료로 제과류 및 과자를 취급 할 수 있습니다.

위생적인 디자인으로 손쉬운 세척

도구없이 흡입 컵을 분해 할 수 있으므로 높은 시스템 가용성

디자인
  • 압축 공기 작동 식 진공 생성 기능이 통합 된 FDA 준수 재료로 만든 기본 모델 (2), 측면 장착 용
  • 압축 공기 연결 (흡입) (3)
  • 흡입 된 공기의 제어 된 안내를위한 배기 덕트 (1)
  • FDA 준수 플라스틱으로 만든 흡입 연결 니플 (5)
  • 대량의 흐름을 위해 샤프트 직경이 큰 실리콘 (SI-HD)으로 제작 된 흡입 컵 (6); 흡입면 (7)
  • 수평면 (4) 및 로봇 플랜지 (8)에 장착하기위한 어댑터
기술 데이터
  • 펌핑 속도 : 270 ~ 650 l / 분
  • FDA 준수 실리콘으로 만든 젖꼭지
  • 접점 요소 직경 : 20 ~ 60mm
성능 데이터
미터법
장엄한
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241.00124.1053.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.0 bar410.00277.90185.10111.7063.8029.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.0 bar519.00394.60289.00210.80149.2099.9061.5034.0015.400.000.000.000.000.000.000.000.00
4.0 bar586.00469.70373.00305.50246.90196.40158.60127.8097.3071.2048.7030.3013.600.000.000.000.00
5.0 bar650.00554.10472.00395.20336.50284.20239.50202.10169.30137.60109.4085.8063.2043.5025.7012.100.00
12345
SFG30.0061.0092.00128.00160.00
11.522.533.544.55
SFG60.0077.0090.00107.00120.00137.00158.00178.00198.00
11.522.533.544.55
SFG270.00341.73405.00455.98508.32553.42588.20619.58650.00
11.522.533.544.55
SFG3.004.506.008.0010.0011.5013.5015.0017.00
11.522.533.544.55
SFG6.0010.0014.0017.5021.0024.0027.5030.5034.00
00.350.711.061.411.772.122.472.823.183.533.884.244.594.945.35.65
1.0 bar8.514.381.890.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.0 bar14.479.816.533.942.251.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.0 bar18.3213.9310.207.445.273.532.171.200.540.000.000.000.000.000.000.000.00
4.0 bar20.6916.5813.1710.788.726.935.604.513.432.511.721.070.480.000.000.000.00
5.0 bar22.9519.5616.6613.9511.8810.038.457.135.984.863.863.032.231.540.910.430.00
00000
SFG0.000.000.000.000.00
0.040.050.070.090.110.120.140.160.18
SFG2.122.723.183.784.244.845.586.286.99
0.040.050.070.090.110.120.140.160.18
SFG9.5312.0614.3016.1017.9419.5420.7621.8722.95
11.522.533.544.55
SFG3.004.506.008.0010.0011.5013.5015.0017.00
11.522.533.544.55
SFG6.0010.0014.0017.5021.0024.0027.5030.5034.00
산업
  • 식품
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Mounting
산업 분야
Product family

결과 1 중 1 - 1개

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

부품 번호.: 10.01.30.00911

Flow gripper for dry food made of FDA compliant material

Number of ejectors1
Performance classE100
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동