좁은 공간에 이상적인 좁고 컴팩트 한 디자인
부드럽고 유연한 밀봉 립이있는 흡입 표면은 구조화 된 표면을 매우 잘 댐핑하고 밀봉합니다.
매우 높은 체적 유량으로 다공성 물질에서도 안전한 그립 핑 가능
공기 소비 최소화로 운영 비용 절감
흡입 된 공기의 배출 제어로 공정 실 오염 방지
디자인
디자인

- 압축 공기 작동 식 진공 생성 기능이 통합 된 비 양극 산화 알루미늄으로 제작 된 기본 모델, 측면 장착 용 (2)
- 2 개의 압축 공기 연결 (흡입 / 분출) (3/4)
- 흡입 된 공기의 제어 된 안내를위한 배기 덕트 (1)
- 알루미늄으로 만든 흡입 연결 니플 (5)
- Perbunan NBR-AS, NBR-ESD 또는 실리콘 (SI-HD)으로 만든 흡입 컵 (6), 대량 유량을위한 큰 샤프트 직경
- POM으로 만든 그립 표면 (7)
기술 데이터
기술 데이터
- 좁은 디자인 : 25mm
- 펌핑 속도 : 270 ~ 650 l / 분
- 직경 흡입면 : 20mm ~ 50mm
성능 데이터
성능 데이터
미터법장엄한
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 bar | 241.00 | 124.10 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.0 bar | 410.00 | 277.90 | 185.10 | 111.70 | 63.80 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.0 bar | 519.00 | 394.60 | 289.00 | 210.80 | 149.20 | 99.90 | 61.50 | 34.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.0 bar | 586.00 | 468.70 | 373.00 | 305.50 | 246.90 | 196.40 | 158.60 | 127.80 | 97.30 | 71.20 | 48.70 | 30.30 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0 bar | 650.00 | 554.10 | 472.00 | 395.20 | 336.50 | 284.20 | 239.50 | 202.10 | 169.30 | 137.60 | 109.40 | 85.80 | 63.20 | 43.50 | 25.70 | 12.10 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCG | 30.00 | 61.00 | 92.00 | 128.00 | 160.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCG | 60.00 | 77.00 | 90.00 | 107.00 | 120.00 | 137.00 | 158.00 | 178.00 | 198.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCG | 270.00 | 341.73 | 405.00 | 455.98 | 508.32 | 553.42 | 588.20 | 619.58 | 650.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCG | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 11.50 | 13.50 | 15.00 | 17.00 |
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCG | 6.00 | 10.00 | 14.00 | 17.50 | 21.00 | 24.00 | 27.50 | 30.50 | 34.00 |
산업
산업
- •복합 섬유
- •전자
- •태양광
- •포장
결과 1 중 1 - 1개