Schmalz

주문 정보

Flow gripper SCGS is supplied as an individual part (without suction area). In order to receive a complete gripper the following ordering steps are required:

  • Flow gripper SCGS – available for sideways mounting
  • Suction area of type SAUG-FL/SAUG-SCGS – available in various dimensions
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

부품 번호.: 10.01.30.00796

Flow Grippers for handling sensitive components

산업: 복합 섬유 | 전자 | 태양광 | 포장

Number of ejectors1
Performance classE100
MountingMounting plate
Additional functionExhaust duct axial
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 25  mm
D1 19.5  mm
G1 M20x1-M
G2 G1/8"-F
G4 G1/4"-F
G5 M5-F
H 68.6  mm
H1 73.1  mm
H3 21.1  mm
H4 9  mm
H5 13.1  mm
L1 72  mm
LG1 4.5  mm
X1 42  mm
기술 데이터
속성
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 5.0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Mounting Mounting plate
Additional function Exhaust duct axial
Weight 95  g
Product family SCGS
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동