BCG 40 NBR-ESD-55 SC095
부품 번호.: 10.01.06.04575
Bellows suction cup (round) for high volumeflow with optimum adaption to uneven surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 26 mm |
| Dk | 39.7 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39.4 mm |
| H | 19.5 mm |
| Z (Stroke) | 6.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nipple family | SC 095 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 8 g |
관련 문서
관련 문서