BCG 40 NBR-ESD-55 SC095
Art-Nr.: 10.01.06.04575
Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
| Baugröße | 40 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Faltenanzahl | 1.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 26 mm |
| Dk | 39.7 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39.4 mm |
| H | 19.5 mm |
| Z (Hub) | 6.5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nippelfamilie | SC 095 |
| Faltenanzahl | 1.5 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Gewicht | 8 g |
Dokumentation
Dokumentation